(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Rc female threaded coupling (Stainless Steel)

Rc female threaded coupling (Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,013,460VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-SUS304
・O-ring (NBR)
・Built-in automatic valve
・For EA140AB-2 to -8
・Mounting screw…Rc(PT)1/4
・Normal pressure…7.4MPa

Part Number
EA140BB-2
EA140BB-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal thread (inch) JAN Code

1,013,460 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 1/44518340005662

1,473,831 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/84518340005679

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Male/Female Socket (Female) Type Standard Valve Structure Dual Passage Opening Closing Type
Operating Environment/Applications Standard Operating fluid Chemical, Oil, Air, Water Thread type Rc (Tapered female thread for pipes)
Type Medium pressure type Sealing Material NBR Main Body Materials SUS304
Types of connection parts Female Threaded Tapped Normal Pressure 7.4 MPa