(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vinyl hose (Part Number)

Vinyl hose
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,255,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

ESCO resin hose and vinyl hose. [Fluids Used / Applications]Water.

Part Number
EA124DL-43
EA124DL-44
EA124DL-45
EA124DL-53
EA124DL-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall length JAN Code

1,255,000 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -4518340690691

1,991,667 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -4518340690714

1,476,667 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -4518340690752

2,067,917 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -4518340255845

2,824,218 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 50m4518340256231

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Water Mounting Metal Fittings Not Provided Material Details PVC
Operating temperature range 0:: 60