(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Hose length-10m
・Normal pressure-1.5MPa
・Dim.-312(W) x 121(D) x 388(H)mm
・Primary side fitting-G (PF) 3/8
・Secondary side fitting-One-touch coupler
・ID x OD (mm)…6.5 x 10
・Weight…-6.5A:3.9kg,-8.5A:4.2kg
Type | Reel Body + Hose | JAN Code | 4548745481761 | Primary Side Mounting Bracket | G(PF)3/8" |
---|---|---|---|---|---|
Size | 312(W)×121(D)×388(H)mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA124BK-6.5A in the Air hose reel (automatic winding) EA124BK-A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA124BK-6.5A trong chuỗi Air hose reel (automatic winding) EA124BK-A.