(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cover for Air Conditioner Cleaning EA115Z-16

Cover for Air Conditioner Cleaning EA115Z-16
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      633,486VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Cover for wall hanging air conditioner cleaning
・Body circumference-2.4m
・-1.1m
・With 1.6m drain tube
・Material-PE(thickness:0.08mm)
・Can be used up to 900mm wide air conditioner
・Can be equipped easily with elastic rubber
・Usable 1to 3 times

 
Part Number
EA115Z-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

633,486 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA115Z-16 in the Cover for Air Conditioner Cleaning EA115Z-16 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA115Z-16 trong chuỗi Cover for Air Conditioner Cleaning EA115Z-16.