(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal] 27/30/36
[Material] SUS316L
[Surface Processing] None
Part Number |
---|
HXNLWH-316L-M27-120 |
HXNLWH-316L-M27-130 |
HXNLWH-316L-M27-140 |
HXNLWH-316L-M30-110 |
HXNLWH-316L-M30-130 |
HXNLWH-316L-M30-150 |
HXNLWHB-316L-M36-140 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) | Length L (mm) | Screw Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,360,701 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 27 | 120 | Complete thread | ||
14,402,695 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 27 | 130 | Complete thread | ||
14,908,114 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 27 | 140 | Complete thread | ||
13,139,397 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 30 | 110 | - | ||
13,560,579 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 30 | 130 | - | ||
14,234,472 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 30 | 150 | Complete thread | ||
27,710,815 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 36 | 140 | Complete thread |
Loading...Tải…
Material | SUS316L | Surface Treatment | No | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |