(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BUMAX SUS-8.8 Hex Bolt (Fully Threaded) (HXNLWH-316L-M27-80)

BUMAX SUS-8.8 Hex Bolt (Fully Threaded) (HXNLWH-316L-M27-80)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      78,425VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Nominal] 8/27/30/36
[Material] SUS316L
[Surface Processing] None

BUMAX SUS-8.8 六角ボルト(全ねじ):関連画像

Part Number
HXNLWH-316L-M27-80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Length L (mm)

13,476,343 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 102780

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Type Complete thread Material SUS316L Surface Treatment No
Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)