(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal] 8
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White / Trivalent Black / Trivalent Stainless Coat / ZEC Coat
Part Number |
---|
HXNLWHA-STT3SC-M8-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length L (mm) | Surface Treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,306,880 VND | 1 Pack(s) | 250 Pieces Per Package 250 Pieces Per Package | 16 Day(s) or more | 10 | 25 | [Stainless Steel Coating] Stainless coating |
Loading...Tải…
Nominal of Thread (M) | 8 | Material | Steel | Sales Unit | Box/package |