(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hinge

Hinge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      258,161VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product images are collective images. For details, refer to product information.

Product Description

Product name: hinge for 20 × 20. Material / surface treatment: A6N01SS-T5 anodizing

 
Part Number
NH-32S
NH-42L
NTKB-10281
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth
(mm)

258,161 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 48

265,133 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 62

271,110 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 40 (With Step)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Flat Hinges