(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Straight Coupling Stay

Straight Coupling Stay
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      121,506VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product images are collective images. For details, refer to product information.

Product Description

NABESEI, metal bracket, straight connection support [Material] SPCC/SS400

 
Part Number
NSRS20N
NSRS40
NSRS40N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole Shape

121,506 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Long Hole

142,421 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Round Hole

142,421 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Long Hole

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Square type Material Iron