(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Material] Equivalent to SS400
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (inch)] 3/8
[Application/Function] For welding
[Thread Ridge Type] Whitworth Coarse
Part Number |
---|
RBNWA-ST-W3/8 |
RBNWB-ST-W3/8 |
RBNWC-ST-W3/8 |
RBNWD-ST-W3/8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | B Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|
50,695 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 15 | ||
61,451 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 20 | ||
65,036 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 25 | ||
69,101 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 30 |
Loading...Tải…
Material | Equivalent to SS400 | Thread Type | Whitworth Coarse | Applications, Functions | For welding |
---|---|---|---|---|---|
Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) | Nominal of Thread (inch) | 3/8 |