(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Wide Screw Shackle, Mizumoto Machine Mfg. Co., Ltd.

Stainless Steel Wide Screw Shackle, Mizumoto Machine Mfg. Co., Ltd.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      224,855VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Diameter] 5 6 8 10 12
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

Part Number
SHACW-SUS-5
SHACW-SUS-6
SHACW-SUS-8
SHACW-SUS-10
SHACW-SUS-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSDiameter
(mm)

224,855 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 105

248,758 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 106

393,936 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 108

712,386 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1010

974,844 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1012

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Shackle Material Stainless Steel Surface Treatment NA