(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Diameter] 4 5 6 8 9 10 11 13 16
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None
Part Number |
---|
SHACBT-SUS-4 |
SHACBT-SUS-6 |
SHACBT-SUS-8 |
SHACBT-SUS-9 |
SHACBT-SUS-13 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
472,424 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | |||
607,402 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | |||
858,612 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | |||
9,491,658 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 10 | 9 | |||
16,579,096 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 12 Day(s) or more | 10 | 13 |
Loading...Tải…
Type | Ring Catch | Material | Stainless Steel | Surface Treatment | NA |