(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal M] 4
[Material] SUS410
[Surface Processing] None (Bare) / SG Treatment
Thread Nominal (M) | 4 | Length L (mm) | 16 | Detailed Shape | Disc |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Shape | Phillips | Basic Shape | Standard (Round) | Material | SUS410 |
Surface Treatment | No | Thread Type | Drill Screw | Tip Shape | Other special shapes |
Additional Shape | Standard | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |