(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal M]6 "Material" steel "Mounting hole shape" none "Surface treatment" trivalent white
Thread Nominal (M) | 6 | Length L (mm) | 25 | Detailed Shape | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Basic Shape | Hex | Material | Steel | Surface Treatment | Trivalent White |
Thread Type | Drill Screw | Tip Shape | Other special shapes | Additional Shape | Standard |
Sales Unit | Box/package |