(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This downward-pressing flange base type ensures ample space for unclamping.
The balance of the clamping force can be adjusted easily and accurately.
Attaching Method | Flange Base | Tightening Force(N) | 1–60 | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw Size | M5 | Clamp Screw Material | Steel | Product Category | Main Body |
Arm Height H(mm) | 28 | Arm Length L(mm) | 25 | Tightening Force (Range Selectable)(N) | Variable |
Tip Screw Type | Bolt with Rubber | Tip Screw Position Adjustment | Slide Adjustment |