(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
12 VDC 2-Branch Type Lighting Extension Cable I-2M-100 series

12 VDC 2-Branch Type Lighting Extension Cable I-2M-100 series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      679,820VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Extension 2-branch cable for connecting power supply and two 12 VDC lighting units. Length 1 m/3 m/5 m

 
Part Number
I-2M-3-100
I-2M-5-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)

679,820 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3000

997,153 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Type DC12V Type two branches