(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
On/Off Cable / Dimmer Cable (for IDGB/IWDV/IDCA/IJS) IC-MIL-20 series

On/Off Cable / Dimmer Cable (for IDGB/IWDV/IDCA/IJS) IC-MIL-20 series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      930,270VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

IDGB/IWDV/IDCA/IJS lighting fixture ON/OFF control cable or dimmer control cable. Length 1 m/3 m/5 m

 
Part Number
IC-MIL-20-1
IC-MIL-20-3
IC-MIL-20-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)

930,270 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1000

1,511,051 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3000

2,088,543 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Type ON/OFF: IWDV-300S-24/IWDV-300S-48/IWDV-600S-48/IDGB (Excluding IDGB-30M2) / IDCA/IJS, Dimming: WDV-300S-24/IWDV-300S-48/IWDV-600S-48