(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal] 4 10
[Material] SWCH Equivalent
[Surface Processing] None
Nominal of Thread (M) | 10 | Length L (mm) | 35 | Pitch(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Shape | Standard | Mounting Hole Shape | Hex Socket | Basic Shape | Standard (Round) |
Material | SWCH Equivalent | Surface Treatment | Fabric | Thread Type | Metric coarse |
Tip Shape | Flat End | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) | Application | Standard |