(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal]8 10 "Material" steel "Surface treatment" trivalent white "Material" steel
Part Number |
---|
HXNLWHNDP3C-ST3W-M8-16 |
HXNLWHNDP3C-ST3W-M8-20 |
HXNLWHNDP3C-ST3W-M10-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) | Length L (mm) | Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,267,297 VND | 1 Pack(s) | 150 Pieces Per Package 150 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 16 | 1.25 | ||
906,854 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
1,124,820 VND | 1 Pack(s) | 60 Pieces Per Package 60 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 10 | 10 | 25 | 1.5 |
Loading...Tải…
Detailed Shape | Standard | Basic Shape | Hex | Material | SWCH Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Trivalent White | Thread Type | Metric coarse | Tip Shape | Flat End |
Sales Unit | Box/package | Application | Standard |