(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal] NO.5 NO.6 1/4 3/8
[Material] Steel
[Surface Processing] None
Tip Shape | Spiral Mill | Mounting Hole Shape | Hex Socket | Basic Shape | Set Screw |
---|---|---|---|---|---|
Thread Type | Unified coarse UNC | Material | Steel | Surface Treatment_ | Black Oxide Coating |
Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) | Application | Standard | Additional Shape | Standard |