(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal] 8/10/12/14/16
[Material] Steel
[Surface Processing] Chrome Plating / Black Chromate / Trivalent White / Trivalent Black / Trivalent Stainless Coat / ZEC Coat
Part Number |
---|
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) | Length L (mm) | Pitch (mm) | Surface Treatment | Sales Unit |
---|
Loading...Tải…
Screw Type | Half Thread | Detailed Shape | Standard | Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Thread Type | Metric fine | Additional Shape | Standard | Application | Standard |