(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Diameter] 5 6 8
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None
Part Number |
---|
SPNIBHAPB-SUS-M5 |
SPNIBHAPB-SUS-M6 |
SPNIBHAPB-SUS-M8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Diameter (mm) | Through Hole Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,121,520 VND | 1 Pack(s) | 20 Pieces Per Package 20 Pieces Per Package | 16 Day(s) or more | 10 | 5 | 30 | ||
543,663 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6 | 40 | |||
6,784,664 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 16 Day(s) or more | 10 | 8 | 50 |
Loading...Tải…
Type | Metal Fittings and Eye plate With Washer | Material | Stainless Steel | Surface Treatment | NA |