(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal] 3 4 5 6 8 10
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None
Part Number |
---|
SPNIBTA-SUS-M3 |
SPNIBTA-SUS-M4 |
SPNIBTA-SUS-M5 |
SPNIBTA-SUS-M6 |
SPNIBTA-SUS-M8 |
SPNIBTA-SUS-M10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
224,735 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 3 | ||
239,676 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | ||
281,508 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 5 | ||
431,181 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6 | ||
588,655 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | ||
787,374 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10 |
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel | Surface Treatment | No | Thread Type | Metric coarse |
---|---|---|---|---|---|
Tip Shape | Cone Point | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) | Application | Standard |
Screw Type | Half Thread |