(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Material] Steel
[Nominal] 1/4 5/16 5/8 3/4
[Surface Processing] None, Trivalent White, Chromate Plating
Material | Steel | Surface Treatment | No | Thread Type | Whitworth Coarse |
---|---|---|---|---|---|
Tip Shape | Flat End | Sales Unit | Box/package | Nominal of Thread (inch) | 5/16 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SPNIBS-ST-W5/16 in the Eye Nut (Whitworth) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPNIBS-ST-W5/16 trong chuỗi Eye Nut (Whitworth).