(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Economy Type Powerful Magnet Catch 25

Economy Type Powerful Magnet Catch 25
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      218,090VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A magnetic catch with high adsorption and excellent cost performance.

[Applications]
· Holds open doors using magnetic power.

 
Part Number
MD2B-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

218,090 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Selected Product Magnetic Catch Specifications Magnet/Stopper Set

Please check the type/dimensions/specifications of the part MD2B-S in the Economy Type Powerful Magnet Catch 25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MD2B-S trong chuỗi Economy Type Powerful Magnet Catch 25.