(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal] 3/4/5/6/10/16/22
[Material] Resin
Part Number |
---|
SDC-PCPCB-M3-5 |
SDC-PCPCB-M4-15 |
SDC-PCPCB-M5-10 |
SDC-PCPCB-M6-10 |
SDC-PCPCB-M6-20 |
SDC-PCPCB-M10-15 |
SDC-PCPCB-M16-20 |
SDC-PCPCB-M22-30 |
SDC-PCPCW-M3-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Nominal Thread Size (M) | Material | Nominal of Thread (M) | Length (mm) | Color | Apply Hole Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,090 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 3 | KOBASOL SH-108 | 3 | 5 | Black | 2.5 | |
3,348 VND 1,781 VND | 1 Piece(s) | Same day | 4 | KOBASOL SH-108 | 4 | 15 | Black | 3.5 | ||
38,438 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 5 | KOBASOL SH-108 | 5 | 10 | Black | 4.5 | |
38,720 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6 | SH1075SK-N | 6 | 10 | Black | 5.5 | ||
38,816 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 6 | KOBASOL SH-108 | 6 | 20 | Black | 5.5 | |
8,830 VND 5,413 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | KOBASOL SH-108 | 10 | 15 | Black | 8.5 | ||
9,990 VND 6,314 VND | 1 Piece(s) | Same day | 16 | KOBASOL SH-108 | 16 | 20 | Black | 14 | ||
50,628 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 22 | KOBASOL SH-108 | 22 | 30 | Black | 20 | |
3,108 VND 2,002 VND | 1 Piece(s) | Same day | 3 | KOBASOL SH-108 | 3 | 10 | White | 2.5 |
Loading...Tải…
Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |