(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Round S Type Retaining Ring (ISTW) Ochiai

Round S Type Retaining Ring (ISTW) Ochiai
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      202,583VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

·Round S-shaped retaining ring. [Nominal]ISTW-80. [Material] steel.

Part Number
LSRISTW-ST-NO.80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

202,583 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Thrust Direction Mount (for Shaft) Shape Round S-shaped Retaining Rings Nominal ISTW-80
Material Steel Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Product Type Retaining Ring
Outer Diameter D(mm) 90.5 Thickness t(mm) 2.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part LSRISTW-ST-NO.80 in the Round S Type Retaining Ring (ISTW) Ochiai series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LSRISTW-ST-NO.80 trong chuỗi Round S Type Retaining Ring (ISTW) Ochiai.