(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rotary Stage R1-917-B1,T1

Rotary Stage R1-917-B1,T1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,641,028VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
R1-917-B1-LF
R1-917-B1-LR
R1-917-B1-RF
R1-917-B1-RR
R1-917-T1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWeight
(g)

16,040,096 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1300

16,040,096 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1300

16,040,096 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1300

16,040,096 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1300

14,641,028 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 600

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30 Feeding Method Micrometer head Table Material Aluminum
Table Surface Treatment Black Alumite Travel Guide Linear ball Table Size (Dia.) D(Ø) 90
Load Capacity(N) 29.4 Feed Knob Position Side of the entire axes Roundless(mm) 0.05
Roundout(mm) 0.03 Type of Moving Bearing Bush Guide Load bearing(kg) 3
Travel Range(mm) 360°/±5° Readable Resolution(mm)