(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Tilt Stage T2-668

Tilt Stage T2-668
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,727,887VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
T2-668
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,727,887 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Material Aluminum Alloy Table Surface Treatment Black Alumite Table Size (Length) L(mm) 60
Table Size (Width) W(mm) 60 Guiding Mechanism Dovetail Feed Knob Position Side of the entire axes
Height of Rotation Center(mm) - Roundless(mm) - Type of Moving Bearing 0
Load Capacity(kg) 3 Travel Range(mm) ±2/±2° Travel(°/Rotation) -
Weight(kg) 0.1

Please check the type/dimensions/specifications of the part T2-668 in the Tilt Stage T2-668 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T2-668 trong chuỗi Tilt Stage T2-668.