(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Motorized Rotary Stage AR-0900 (Part Number)

Motorized Rotary Stage AR-0900
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      78,477,738VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AR-0900-3S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

78,477,738 VND

1 Piece(s) 24 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Rotation Stage Motor, Motor Characteristics Phase 5 Stepping Motor Standard Minimum Resolution (Angle)(deg) 0.004°/Pulse(Full Step)
Table Material Aluminum Travel Guide Cross Roller Feeding Method Worm gear
Table Size (Dia.) D(Ø) 90 Stroke (θ Angle)(deg) 360 Table Surface Treatment White alumite
Through Hole (Table Center Hole) Available Load Capacity (Range)(N) 50.1~100 Load Capacity(N) 98.07
Max. Speed(mm/sec) 20°/sec[5kHz] Positioning Accuracy(µm) 0.025° Sensor Origin
Mechanical Drive System Worm Gear, 1/180 Repeatability 0.015° Flatness(mm) 0.02
Roundness(mm) 0.01 Webbing(mm) 0.01 Material Steel+Aluminum
Motor Model PK545NB(5P STEP) Drive Model DFC5107-P Connector Spec. D-SUB-9P(Female)
Note All product can be changed by customer order. Weight(kg) 2.4

Please check the type/dimensions/specifications of the part AR-0900-3S in the Motorized Rotary Stage AR-0900 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AR-0900-3S trong chuỗi Motorized Rotary Stage AR-0900.