(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Dovetail Stage D1-618-L5

Dovetail Stage D1-618-L5
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,838,201VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
D1-618-L5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,838,201 VND

1 Piece(s) 11 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 41~60 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 41~60 Load Capacity (Range Selectable)(N) 30.1~50
Stroke (Range Selectable) ±10 to 30mm Feeding Method Rack & pinion Table Material Aluminum
Table Surface Treatment Black Alumite Travel Guide Dovetail Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm) 15.1~20
Product Category Main Body Table Size (Length) L(mm) 60 Table Size (Width) W(mm) 40
Load Capacity(N) 49.03 Stroke (X Distance)(mm) ±15 Table Size (Thickness) H(mm) 17
Type X-axis stage Table Straightness(µm) 0.03 Table Parallelism(µm) 0.06
Feed Knob Position Center of the entire axes Clamp Clamp Lever Through Hole (Table Center Hole) None
Readable Resolution 0.1 Weight(g) 310

Please check the type/dimensions/specifications of the part D1-618-L5 in the Dovetail Stage D1-618-L5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần D1-618-L5 trong chuỗi Dovetail Stage D1-618-L5.