(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tube NA Series

Tube NA Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,287,512VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

·It's a nylon tube. [Features]·Abrasion/chemical resistance. [Fluids Used / Applications]·Air.

 
Part Number
NA-4X2
NA-4X2.5
NA-6X4
NA-8X6
NA-10X8
NA-12X9
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD ØA M
(mm)

15,491,838 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 42200M

14,911,930 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 42.5200M

12,447,327 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 64100M

16,796,628 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 86100M

11,287,512 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 108100M

19,551,187 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 129100M

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Air Properties Abrasion resistance / Chemical resistance Operating Temperature Range(°C) 0::60
Operating Pressure Range(MPa) 0::0.99 COLOR Natural, Black