(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Compact Fitting PGJ-C Series【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

Compact Fitting PGJ-C Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,672,420VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Socket and reducer quick-connect fitting. [Materials]·Standard (PBT).

 
Part Number
PGJ-04-03C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD1 ØD2 ØP L A B ORIFICE X
(mm)
Y
(mm)
Weight
(g)

6,672,420 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 437.630.418.011.32.49.27.21.0

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part PGJ-04-03C in the Compact Fitting PGJ-C Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PGJ-04-03C trong chuỗi Compact Fitting PGJ-C Series.

Products like this...

Part Number
PGJ-06-03C
PGJ-06-04C
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD1 ØD2 ØP L A B ORIFICE X
(mm)
Y
(mm)
Weight
(g)

6,841,558 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 637.63221.611.32.49.27.22.0

6,841,558 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 648.433.721.811.8310.48.23.0