(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Socket and reducer quick-connect fitting. [Materials]·Standard (PBT).
Part Number |
---|
PGJ-04-03C |
PGJ-06-03C |
PGJ-06-04C |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | ØD1 | ØD2 | ØP | L | A | B | ORIFICE | X (mm) | Y (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,672,420 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) | 4 | 3 | 7.6 | 30.4 | 18.0 | 11.3 | 2.4 | 9.2 | 7.2 | 1.0 | ||
6,841,558 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) | 6 | 3 | 7.6 | 32 | 21.6 | 11.3 | 2.4 | 9.2 | 7.2 | 2.0 | ||
6,841,558 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) | 6 | 4 | 8.4 | 33.7 | 21.8 | 11.8 | 3 | 10.4 | 8.2 | 3.0 |