(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Compact Fitting PW-C Series【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

Compact Fitting PW-C Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,189,165VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
PW-06-03C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD1 ØD2 ØP1 ØP2 L B1 B2 ORIFICE J X1
(mm)
X2
(mm)
Y1
(mm)
Y2
(mm)
Weight
(g)

6,261,652 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 6310.87.628.612.811.32.47.612.49.210.27.24

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

ØC 3.2

Please check the type/dimensions/specifications of the part PW-06-03C in the Compact Fitting PW-C Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PW-06-03C trong chuỗi Compact Fitting PW-C Series.

Products like this...

Part Number
PW-04-03C
PW-06-04C
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD1 ØD2 ØP1 ØP2 L B1 B2 ORIFICE J X1
(mm)
X2
(mm)
Y1
(mm)
Y2
(mm)
Weight
(g)

6,189,165 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 438.77.627.511.811.32.47.610.49.28.27.23.0

6,261,652 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 6410.88.729.112.811.838.712.410.410.28.25