(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Screw mount quick-connect fitting for branching. [Materials]·Standard (PBT).
Part Number |
---|
PT-06-M5C |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | ØD | ØP | T | L | E | A | B | ORIFICE | H | X (mm) | Y (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,092,513 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) | 6 | 10.8 | M5×0.8p | 16.9 | 16.0 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 8 | 12.4 | 10.2 | 7 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part PT-06-M5C in the Compact Fitting PT-C Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PT-06-M5C trong chuỗi Compact Fitting PT-C Series.
Part Number |
---|
PT-03-M5C |
PT-03-M6C |
PT-04-01C |
PT-04-M3C |
PT-04-M5C |
PT-06-M6C |
Part Number | Standard Unit Price | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | ØD | ØP | T | L | E | A | B | ORIFICE | H | X (mm) | Y (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,802,558 VND | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) | 3 | 7.6 | M5×0.8p | 15.3 | 14.5 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 8 | 9.2 | 7.2 | 5 | ||
6,092,513 VND | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) | 3 | 7.6 | M6×1.0p | 15.8 | 14.5 | 4.1 | 4.1 | 2.5 | 8 | 9.2 | 7.2 | 5 | ||
6,020,023 VND | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) | 4 | 8.7 | R 1/8 | 16.4 | 15.1 | 8 | 8.0 | 3 | 10 | 10.4 | 8.2 | 7 | ||
5,923,372 VND | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) | 4 | 8.7 | M3×0.5p | 15.3 | 15.1 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 8 | 10.4 | 8.2 | 5 | ||
5,971,698 VND | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) | 4 | 8.7 | M5×0.8p | 15.9 | 15.1 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 8 | 10.4 | 8.2 | 5 | ||
6,454,953 VND | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) | 6 | 10.8 | M6×1.0p | 17.4 | 16.0 | 4.1 | 4.1 | 3 | 8 | 12.4 | 10.2 | 7 |