(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Compact Fitting PLL-C Series【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

Compact Fitting PLL-C Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,373,140VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
PLL-04-M3C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD ØP T L E A B ORIFICE H X
(mm)
Y
(mm)
Weight
(g)

7,542,280 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 48.7M3×0.5p24.914.63.011.81.5810.48.28

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part PLL-04-M3C in the Compact Fitting PLL-C Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PLL-04-M3C trong chuỗi Compact Fitting PLL-C Series.

Products like this...

Part Number
PLL-03-M5C
PLL-03-M6C
PLL-04-01C
PLL-04-M5C
PLL-04-M6C
PLL-06-01C
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD ØP T L E A B ORIFICE H X
(mm)
Y
(mm)
Weight
(g)

7,542,280 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 37.6M5×0.8p23.913.53.611.32.589.27.27

7,808,070 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 37.6M6×1.0p24.413.54.111.32.589.27.27

7,373,140 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 48.7R 1/829.414.6811.831010.48.213

7,687,255 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 48.7M5×0.8p25.514.63.611.82.5810.48.28

8,001,372 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 48.7M6×1.0p26.014.64.111.82.5810.48.28

7,542,280 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 610.8R 1/832.415.5812.831012.410.214