(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Compact Fitting POC-C Series【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

Compact Fitting POC-C Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,724,560VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·A quick-connect fitting for screw mounting direction. [Materials]·Brass.

 
Part Number
POC-04-M5C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD ØP T L A B ORIFICE H X
(mm)
Y
(mm)
Weight
(g)

3,748,720 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 48M5×0.8p16.93.611.72.52.510.48.24

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part POC-04-M5C in the Compact Fitting POC-C Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần POC-04-M5C trong chuỗi Compact Fitting POC-C Series.

Products like this...

Part Number
POC-03-M6C
POC-04-01C
POC-04-M3C
POC-04-M6C
POC-06-01C
POC-06-M5C
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD ØP T L A B ORIFICE H X
(mm)
Y
(mm)
Weight
(g)

3,942,022 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 38M6×1.0p16.74.111.22.029.27.24

4,038,673 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 410R 1/815.7811.73310.48.25

3,869,535 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 48M3×0.5p16.83.011.71.51.510.48.23.0

4,038,673 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 48M6×1.0p17.24.111.73310.48.24

4,159,488 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 610R 1/818.9812.74412.410.26

3,821,212 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 610M5×0.8p18.63.612.72.52.512.410.25