(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A quick-connect fitting for screw mounting direction. [Materials]·Brass.
Part Number |
---|
PCF-04-M3C |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | ØD | ØP | T | L | A | B | ORIFICE | H | X (mm) | Y (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,246,815 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) | 4 | 8 | M3×0.5p | 17.7 | 4.0 | 11.7 | 2.5 | 8 | 10.4 | 8.2 | 2.5 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part PCF-04-M3C in the Compact Fitting PCF-C Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PCF-04-M3C trong chuỗi Compact Fitting PCF-C Series.
Part Number |
---|
PCF-03-M5C |
PCF-03-M6C |
PCF-04-01C |
PCF-04-M5C |
PCF-06-01C |
PCF-06-M5C |
Part Number | Standard Unit Price | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | ØD | ØP | T | L | A | B | ORIFICE | H | X (mm) | Y (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,246,815 VND | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) | 3 | 7.5 | M5×0.8p | 18.7 | 6.0 | 11.2 | 2.5 | 8 | 9.2 | 7.2 | 2.5 | ||
5,730,070 VND | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) | 3 | 7.5 | M6×1.0p | 18.7 | 6.0 | 11.2 | 2.5 | 8 | 9.2 | 7.2 | 2.5 | ||
5,802,558 VND | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) | 4 | 8 | Rc 1/8 | 22.7 | 8.5 | 11.7 | 3 | 12 | 10.4 | 8.2 | 3.0 | ||
5,270,978 VND | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) | 4 | 8 | M5×0.8p | 19.2 | 6.0 | 11.7 | 3 | 8 | 10.4 | 8.2 | 3.0 | ||
5,802,558 VND | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) | 6 | 10 | Rc 1/8 | 23.7 | 8.5 | 12.7 | 4 | 12 | 12.4 | 10.2 | 4 | ||
5,246,815 VND | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) | 6 | 10 | M5×0.8p | 19.7 | 6.0 | 12.7 | 4 | 10 | 12.4 | 10.2 | 4 |