(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Heavy-Duty Roller EA986RA-60

Heavy-Duty Roller EA986RA-60
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      641,800VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Load capacity--50: 120kg (with 2 pcs)-60: 160kg (with 2 pcs)
・Material-Wheel: castiron (containing bearing),Frame: iron (chromate plating)
・A…60
・B…31.4
・C…130
・F…100

Part Number
EA986RA-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

641,800 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Car Material Cast Iron Type Heavy-Duty Door Roller Wheel Shape V Type
Wheel Material Metal Wheel Diameter(φ) 60 Overall Length(mm) 130
Material Roller: Cast iron (with bearings), frame: iron (Chromate plating) Load resistance 160 kg Size A 60mm
Size B 31.4mm Size C 130mm Size f 100mm