(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material …SUS304
・Polishing Finish
・Welded
・Big wire diameter and strong Link Chain
・Full length …2m
・The wire diameter …5mm
・Inside dimension of chain…27.0×8.0mm
・Usage Load …250kg
Overall Length | 2m | Materials | SUS304 | Wire Diameter | 5mm |
---|---|---|---|---|---|
Operating Load | 250 kg | Inner Dimensions of the Chain | 27.0×8.0mm | Detail 1 | Polished finish |
Detail 2 | With welding | Product Detail Type | Link Chain (Made of Stainless Steel) |