(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Plastic Chain EA980A-51

Plastic Chain EA980A-51
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,560,913VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material…Polyethylene
・Length…50m
・Wire dia.…6mm (inner dim.: 7 x 28mm)
・Weight…4.2kg
・Color…Yellow

Part Number
EA980A-51
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,560,913 VND

1 Piece(s) 22 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Weight 4 kg Overall Length 50m Color Yellow
Materials Polyethylene Wire Diameter 6mm Inner Dimensions of the Chain 8.1×26.6mm
Product Detail Type 6.0 mm × Plastic Chain

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA980A-51 in the Plastic Chain EA980A-51 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA980A-51 trong chuỗi Plastic Chain EA980A-51.