(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Plastic Chain [Wire Length] 6 mm [Material] polyethylene [Overall Length] 50 m [Color] fluorescent yellow/white/yellow/yellow/black (tiger)/silver/yellow/black (tiger) EA980-A-58 [Wire Length] 8 mm
Weight | 6kg | Overall Length | 50m | Color | Yellow/Black (Yellow and black stripe) |
---|---|---|---|---|---|
Materials | Polyethylene | Wire Diameter | 8mm | Inner Dimensions of the Chain | 9.3×38.2mm |
Product Detail Type | 6.0 mm × Plastic Chain |