(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Length-1m
・Mesh…0.11
・Width…900
・Wire dia.…0.06
Shape | Square shape | Materials | Stainless Steel | Type | Mesh |
---|---|---|---|---|---|
Mesh, Interwoven | Plain weave | Material (details) | SUS304 | Mesh Count | 150 |
Product Detail Type | Woven Net (Stainless Steel) | Mesh | 0.11mm | Length | 1m |
Width | 900mm | Wire Diameter | 0.06mm |