(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mesh, Punching Metal (Aluminum) EA952B-303

Mesh, Punching Metal (Aluminum) EA952B-303
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,178,301VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material …Aluminum Steel Plate
・Size (mm) …500×500
・Hole Dia …5mm
・Pitch …8mm
・Thickness …1.0

Part Number
EA952B-303
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,178,301 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Square shape Materials Aluminum Type Perforated Metal Sheets
Size (mm) 500×500 Material (details) aluminum steel plate Hole diameter 5mm
Thickness (mm) 1.0 Pitch 8mm Product Detail Type Perforated Metal Sheets (Aluminum)

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA952B-303 in the Mesh, Punching Metal (Aluminum) EA952B-303 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA952B-303 trong chuỗi Mesh, Punching Metal (Aluminum) EA952B-303.