(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material …Aluminum Steel Plate
・Size (mm) …500×500
・Hole Dia …3mm
・Pitch …5mm
・Thickness …1.0
Shape | Square shape | Materials | Aluminum | Type | Perforated Metal Sheets |
---|---|---|---|---|---|
Size (mm) | 500×500 | Material (details) | aluminum steel plate | Hole diameter | 3mm |
Thickness (mm) | 1.0 | Pitch | 5mm | Product Detail Type | Perforated Metal Sheets (Aluminum) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA952B-302 in the Mesh, Punching Metal (Aluminum) EA952B-302 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA952B-302 trong chuỗi Mesh, Punching Metal (Aluminum) EA952B-302.