(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Vinyl coated wire net
・Width-910mm
・Mesh-#20 x 16mm
・Length-30m/roll
Shape | Square shape | Materials | steel | Type | Fence Nets |
---|---|---|---|---|---|
Texture | #20 (0.85 mm) × 16 mm | Color | Green | Weight | 12.4 kg |
Detail 1 | Vinyl coating wire mesh | Product Detail Type | 0.91 × 15 to 30 m / Hexagonal Pattern Mesh (Steel Vinyl Coating) | Length | 30m |
Width | 910mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA952AC-34 in the Mesh, Vinyl Hexagonal Net (Wire Net) EA952AC-34 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA952AC-34 trong chuỗi Mesh, Vinyl Hexagonal Net (Wire Net) EA952AC-34.