(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mesh, Vinyl Hexagonal Net (Wire Net) EA952AC-33

Mesh, Vinyl Hexagonal Net (Wire Net) EA952AC-33
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,988,130VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Vinyl coated wire net
・Width-910mm
・Mesh-#20 x 20mm
・Length-30m/roll

Part Number
EA952AC-33
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,988,130 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Square shape Materials steel Type Fence Nets
Texture #20 (0.85 mm) × 20 mm Color Green Weight 10.1 kg
Detail 1 Vinyl coating wire mesh Product Detail Type 0.91 × 15 to 30 m / Hexagonal Pattern Mesh (Steel Vinyl Coating) Length 30m
Width 910mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA952AC-33 in the Mesh, Vinyl Hexagonal Net (Wire Net) EA952AC-33 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA952AC-33 trong chuỗi Mesh, Vinyl Hexagonal Net (Wire Net) EA952AC-33.