(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material-Stainless steel(SUS304)
・With wood screw
・A/B…60mm
・Thickness…3mm
・Hole dia.…3.8mm
Materials | Stainless Steel (SUS304) | Quantity | 2 pcs. | Number of Holes | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Product Detail Type | Flat Angle (Stainless Steel / 2 Pcs.) | Thickness | 3mm | Width | 16mm |
Hole diameter | 3.8mm | Length × length | 60×60mm | Finish | Brushed finish |
Accessories | Wood screw | Gross Weight | 89g |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA951ER-60 in the [Stainless Steel] Flat Angle EA951ER-60 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA951ER-60 trong chuỗi [Stainless Steel] Flat Angle EA951ER-60.