(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-SUS304
・D…16
・L…229
・W…124
・S…58
・Working load (kg)…500
Overall length | 229mm | Material | SUS304 | Cross section | 16mm |
---|---|---|---|---|---|
Size of Opening | 58mm | Operating Load | 500 kg | Width | 124mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA638JF-16 in the [Stainless Steel] Carabiner with Safety Sleeve EA638JF-16 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA638JF-16 trong chuỗi [Stainless Steel] Carabiner with Safety Sleeve EA638JF-16.